Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
Rozmer
32 x 20 x 8 mm
Štýl
32x20x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
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
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W53 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
209,71 EUR
Cenníková cena
|
215,65 EUR
Cenníková cena
|
103,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting, partly coated |
| Snímací povrch materiálu | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | ceramic coated |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.30 m, Silicone | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.30 m, Silicone | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.20 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD