Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové vyhotovenie pre aplikácie odolné voči magnetickému poľu
Rozmer
Ø 18 x 56 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP
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
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
109,02 EUR
Cenníková cena
|
119,18 EUR
Cenníková cena
|
109,02 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP | PNP | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel, coated | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | Stainless steel | Stainless steel, coated | Stainless steel |
| Pripojenie | Connector-Male, 3-pin | Connector-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie | Factor 1 | Factor 1 | Selective non-ferrous |
| Prevádzkové napätie Ub | - | - | 10...30 VDC |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD