Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické vyhotovenie
Rozmer
19 x 8 x 4.7 mm
Štýl
16x8x4.7
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
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
| BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 | BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | |
|
124,59 EUR
Cenníková cena
|
114,42 EUR
Cenníková cena
|
152,17 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 19 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Brass, Nickel-free coated | Brass, coated |
| Snímací povrch materiálu | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, Silicone | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.20 m, Silicone | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, TPE |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP65 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD