BES05L6
Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Typecode:
BES M12MF2-PSC20B-BV02-EXE
- Rozmer
- Ø 12 x 59 mm
- Štýl
- M12x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 2 mm
- Spínací výstup
- PNP Normally open (NO)
- Spínacia frekvencia
- 300 Hz
- Materiál puzdra
- Stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- LCP
- Pripojenie
- Cable, 2 m, PUR
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- -20...60 °C
- Kategória Ex
-
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc - Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926