Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES05LC

BES M30MF2-PSC15F-BV02-EXE

Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu

Rozmer
Ø 30 x 74 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
12 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Ø 30 x 74 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
non-flush
Rozsah
12 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
300 Hz
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PA/POM
Pripojenie
Cable, 2 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-20...60 °C
Kategória Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať