- Rozmer
- 40 x 40 x 66.6 mm
- Štýl
- 40x40
- Inštalácia
- non-flush
- Rozsah
- 20 mm
- Spínací výstup
- for switching amplifier
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Materiál puzdra
- Stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- LCP
- Pripojenie
- Connector, LEMO connector-Special connector, 2-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Okolitá teplota
- 0...230 °C
- Stupeň krytia IP
- IP50
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
UKCA
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926