Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES05NK

BES M30MH2-GNX10B-BT02-EXA

Valcové vyhotovenie pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu

Rozmer
Ø 30 x 68 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Rozhranie
NAMUR
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
Ø 30 x 68 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Rozhranie
NAMUR
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Pripojenie
Cable, FEP
Prevádzkové napätie Ub
7.7...9 VDC
Okolitá teplota
-20...60 °C, depending on Ex category
Kategória Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať