Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorhranné kompaktné prevedenie
Rozmer
40 x 8 x 8 mm
Štýl
8x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
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
| BES Q08ZC-POC20B-BP00,3-GS04 | BES Q08ZC-POC20B-BP00,37-GS49 | |
|
98,20 EUR
Cenníková cena
|
93,99 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 8x8 | 8x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally closed (NC) | PNP Normally closed (NC) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting | Zinc, Die casting |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.37 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD