Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 5 x 27 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, TPE
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, TPE
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, TPE
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.3 m, TPE
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119 | BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES 516-3005-G-SA13-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
158,12 EUR
Cenníková cena
|
93,83 EUR
Cenníková cena
|
162,87 EUR
Cenníková cena
|
95,82 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| Štýl | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel, coated | Stainless steel | Stainless steel, coated | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | Ceramic | Ceramic | Ceramic | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, TPE | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, TPE | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.30 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | - | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | - | Inductive sensor | Inductive sensor |
| Hodnota tlaku max. | - | 100 bar | - | - |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 | - | - |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD