Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie pre aplikácie odolné voči teplotám
Rozmer
Ø 5 x 42 mm
Štýl
M5x0.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
0.8 mm
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
| BES M05EG-PSD08B-ES01-GS49-T | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T-551 | BES M05EG-PSD08B-ES00,2-GS49-T | |
|
145,03 EUR
Cenníková cena
|
145,03 EUR
Cenníková cena
|
150,98 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Materiál puzdra | 1.4104 stainless steel | 1.4104 stainless steel | 1.4104 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1, 1 m, Silicone | Cable with connector, M8x1, 0.2 m, Silicone | Cable with connector, M8x1, 0.2 m, Silicone |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD