Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorhranné kompaktné prevedenie
Rozmer
44 x 8 x 8 mm
Štýl
8x8
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1...2 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
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
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | |
|
100,69 EUR
Cenníková cena
|
100,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 44 x 8 x 8 mm | 44 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 8x8 | 8x8 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1...2 mm | 1...2 mm |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Spínací výstup | 2x PNP/NPN/Push-pull NO/NC | 2x PNP/NPN/Push-pull NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 1200 Hz (SIO-Mode) | 1200 Hz (SIO-Mode) |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, Nickel-free coated | Zinc, Die casting, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.3 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.3 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD