Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 12 x 60 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
3.5...7 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
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
| BES M12MG1-YIC60B-S04G | BES M12MD1-YIC60B-S04G | |
|
64,14 EUR
Cenníková cena
|
64,14 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | quasi-flush | quasi-flush |
| Rozsah | 3.5...7 mm | 3.5...7 mm |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Spínací výstup | 2x PNP/NPN/Push-pull NO/NC | 2x PNP/NPN/Push-pull NO/NC |
| Spínacia frekvencia | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD