Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 3 x 22 mm
Štýl
D3.0
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
transparentné podmienky
žiadne nové začlenenie do návrhu
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
91,71 EUR
Cenníková cena
|
78,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| Štýl | D3.0 | D3.0 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1 mm | 1 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally closed (NC) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, JST ZHR-Series, 75 mm, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD