Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 8 x 60 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
4 mm
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
| BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04 | BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49 | |
|
98,20 EUR
Cenníková cena
|
98,20 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M8x1 | M8x1 |
| Inštalácia | quasi-flush | quasi-flush |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD