Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES05UA

BES M08MM-NSC40B-BP00,3-GS04

Valcové prevedenie

Rozmer
Ø 8 x 60 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
Ø 8 x 60 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
quasi-flush
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1200 Hz
Materiál puzdra
Brass, Nickel-free coated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.3 m, PUR
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Princíp fungovania
Inductive sensor
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať