Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 12 x 33 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
4 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, TPU
Cable with connector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU
Cable with connector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU
Cable with connector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pin, 0.15 m, TPU
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 0.50 m, TPU
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
| BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z06 | BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z07 | BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z10 | |
|
50,29 EUR
Cenníková cena
|
50,29 EUR
Cenníková cena
|
50,29 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU | Cable with connector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pin, 0.15 m, TPU | Cable with connector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 | IP68, according to BWN Pr 20 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD