Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 18 x 55 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PVC
Cable with connector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU
Cable with connector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU
Cable with connector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pin, 0.15 m, TPU
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
| BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z10 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z07 | |
|
62,29 EUR
Cenníková cena
|
62,29 EUR
Cenníková cena
|
62,29 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable with connector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU | Cable with connector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU | Cable with connector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-pin, 0.15 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD