Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače
Rozmer
Ø 30 x 53 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
15 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Výber varianty výrobku
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable with connector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU
Cable with connector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU
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
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
74,19 EUR
Cenníková cena
|
74,19 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 15 mm | 15 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, Nickel-free coated | Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PA 12 |
| Pripojenie | Cable with connector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-pin, 0.15 m, TPU | Cable with connector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-pin, 0.15 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD