Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štvorcové prevedenie s výškou 40 mm
Rozmer
40 x 40 x 118 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
40 mm
Spínací výstup
NO/NC
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
| BES Q40KU-UPU40F-KN05 | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | |
|
96,37 EUR
Cenníková cena
|
100,69 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 40x40 | 40x40 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 40 mm | 40 mm |
| Spínací výstup | NO/NC | NO/NC |
| Materiál puzdra | Plastic | Plastic |
| Snímací povrch materiálu | PA 6.6 | PA 6.6 |
| Pripojenie | Screw terminals | Screw terminals |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD