Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Špeciálna verzia
Rozmer
Ø 12.7 mm x 1.875 ″
Štýl
Ø 12.7 mm
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP/NPN Normally open (NO)
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
| BES 516-300-S358/1.875"-S4 | BES 516-300-S358/2.062"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| Štýl | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | PNP/NPN Normally open (NO) | PNP/NPN Normally open (NO) | PNP/NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Materiál puzdra |
Zinc Aluminum |
Zinc Aluminum |
Zinc Aluminum |
| Snímací povrch materiálu | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Hodnota tlaku max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD