Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Špeciálna verzia
Rozmer
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Štýl
Ø 12.7 mm
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
normally open (NO)
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
| BES 516-200-S8/2.062"-S21 | BES 516-200-S8/1.500"-S21 | BES 516-200-S8/1.250"-S21 | |
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| Štýl | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | normally open (NO) | normally open (NO) | normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Materiál puzdra |
Zinc Aluminum |
Zinc Aluminum |
Zinc Aluminum |
| Snímací povrch materiálu | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Pripojenie | Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male, 3-pin | Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male, 3-pin | Connector, 1/2"-20 UNF-2A-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Hodnota tlaku max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD