Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BES05ZA

BES 516-200-S8/1.025"-S5

Špeciálna verzia

Rozmer
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Štýl
Ø 12.7 mm
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
normally open (NO)
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
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Štýl
Ø 12.7 mm
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
normally open (NO)
Spínacia frekvencia
20 Hz
Materiál puzdra
Zinc
Aluminum
Snímací povrch materiálu
Duroplast
Pripojenie
Connector, 7/8"-16 UN-Male, 3-pin
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
206 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať