Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Faktor 1 v štvorcovom vyhotovení s výškou 40 mm
Rozmer
40 x 40 x 66 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
20 mm
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
| BES Q40KFU-PSC20A-S04K | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
|
59,48 EUR
Cenníková cena
|
103,07 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Štýl | 40x40 | 40x40 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 20 mm | 20 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 300 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | PA 12 | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PA 12 | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie | Factor 1 | Factor 1 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD