Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indukčné snímače – faktor 1
Rozmer
Ø 18 x 56 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
non-flush
Rozsah
12 mm
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
| BES M18ME-PSC12E-S04G-W31 | BES M18ME-PSC12E-S04G-W08 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | |
|
100,69 EUR
Cenníková cena
|
89,88 EUR
Cenníková cena
|
89,88 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 76 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | non-flush | non-flush | non-flush |
| Rozsah | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 100 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated | Brass, PTFE coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) | magnetic field immune (AC/DC) |
| Stupeň krytia IP |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ďalšie funkcie |
Factor 1 Extended temperature range Housing resistant to weld spatter |
Factor 1 Extended temperature range Housing resistant to weld spatter |
Factor 1 Extended temperature range Housing resistant to weld spatter |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD