Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 18 x 63.5 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
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
| BES M18ZI1-NSC80B-BP02 | BES M18ZE1-NSC80B-BP02 | |
|
16,71 EUR
Cenníková cena
|
16,71 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 43.5 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiál puzdra |
Die-cast zinc, nickel-plated PC |
Die-cast zinc, nickel-plated PC |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, TPU | Cable, 2.00 m, TPU |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD