Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Valcové prevedenie
Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
8 mm
Spínací výstup
NPN Normally open (NO)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ZI-NSC80B-S04G | BES M18ZE-NSC80B-S04G | BES M18MI-NSC80B-S04G | |
|
14,71 EUR
Cenníková cena
|
14,71 EUR
Cenníková cena
|
41,96 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 300 Hz | 300 Hz | 1300 Hz |
| Materiál puzdra |
Die-cast zinc, nickel-plated PC |
Die-cast zinc, nickel-plated PC |
Brass, Nickel-free coated |
| Snímací povrch materiálu | PBT | PBT | PBT |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| Princíp fungovania | Inductive sensor | Inductive sensor | Inductive sensor |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD