Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BFB0008

BFB 75K-003-P-02

Štvorcové základné jednotky vlákien

Séria
75K
Rozmer
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…10 V
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Teach Sn
Key disable on/off
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
75K
Rozmer
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Rozhranie
Analog, voltage 0…10 V
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Teach Sn
Key disable on/off
Nastavenie
Rated switching distance (Sn), 2 values
Duration of single pulse
Mode normal/fine/fast/far
LCD read direction
Time function
Factory setting (Reset)
Display on/off
Delay time
Key disable on/off
Light-on/dark-on
Sensitivity (Sn)
Typ svetla
LED Red light
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
Spínacia frekvencia
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať