Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Cylindrické základné jednotky vlákien
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
2x PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
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
| BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-012-P-S4 | |
|
112,27 EUR
Cenníková cena
|
139,05 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie | 2x PNP: NO/NC | 2x PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Nastavenie | Sensitivity (Sn) | Sensitivity (Sn) |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Typ svetla | LED Infrared | LED Infrared |
| Pripojenie | Connector-Male, 4-pin | Connector-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD