Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BFD0003

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000

Pre hydraulické valce s krátkym zdvihom

Aplikácia
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah merania
0...80 mm
Nelinearita max.
±250 µm
Presnosť opakovania
± 50 µm
Hodnota tlaku max.
350 bar
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Rozsah merania
0...80 mm
Nelinearita max.
±250 µm
Presnosť opakovania
± 50 µm
Hodnota tlaku max.
350 bar
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Pripojenie
Cable, 2.0 m, TPU
Okolitá teplota
0...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať