Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BFT0008

BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

Snímač teploty s analógovými výstupnými signálmi 4...20 mA (vysoká odolnosť voči EMC)

Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
Materiál puzdra
Stainless steel
Typ pripojenia
Connector
Rozhranie
Analog, current: 4…20 mA
Stupeň krytia IP
IP67
IP69
IP69K
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
1.4571 stainless steel
Materiál puzdra
Stainless steel
Typ pripojenia
Connector
Rozhranie
Analog, current: 4…20 mA
Stupeň krytia IP
IP67
IP69
IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Princíp fungovania
Temperature sensor
Konektor 01, štýl
M12x1
Rozsah merania
-30...150 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať