Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BFT001A

BFT 6100-JC003-A02A0C-S4

S otočným, ľahko čitateľným displejom pre flexibilnú inštaláciu a jednoduché používanie

Rozsah merania
-20...80 °C
Merací prvok
Pt1000
Prevádzkové napätie Ub
15...35 VDC
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Spínací výstup
PNP

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
-20...80 °C
Merací prvok
Pt1000
Prevádzkové napätie Ub
15...35 VDC
Analógový výstup
Analog, current 4…20 mA
Spínací výstup
PNP
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
100 mm
Pripojenie procesu
NPT 1/2" outer
Materiál procesného pripojenia
1.4571 stainless steel
Materiál puzdra
PC/ABS
TPE-E, PC, 1.4301 stainless steel
Hodnota tlaku max.
150 bar
Okolitá teplota
-20...80 °C
Stupeň krytia IP
IP65, IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať