- Rozsah merania
- -20...80 °C
- Merací prvok
- Pt1000
- Prevádzkové napätie Ub
- 15...35 VDC
- Analógový výstup
- Analog, voltage 0…10 V
- Spínací výstup
- PNP
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Inštalačná dĺžka od kontaktnej plochy
- 50 mm
- Pripojenie procesu
- NPT 1/2" outer
- Materiál procesného pripojenia
- 1.4571 stainless steel
- Materiál puzdra
-
PC/ABS
TPE-E, PC, 1.4301 stainless steel - Hodnota tlaku max.
- 150 bar
- Okolitá teplota
- -20...80 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65, IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105