Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu
Séria
A
Rozmer
10 x 50 x 68 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
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
| BGL 30A-001-S49 | BGL 30A-101-S49 | |
|
156,93 EUR
Cenníková cena
|
130,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | A | - |
|---|---|---|
| Rozmer | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
| Otvorenie vidlice | 30 mm | 30 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
| Princíp fungovania | Fork sensor | Fork sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 1.2 mm Light exit | Ø 0.85 mm Light exit |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, Painted |
Zinc, Die casting, black coated PUR, PA 6.6 |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass, coated |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD