Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štandardné vidlicové svetelné závory z kovu
Séria
A
Rozmer
10 x 100 x 88 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
PNP: NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
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
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
224,09 EUR
Cenníková cena
|
251,67 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | A | A |
|---|---|---|
| Rozmer | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Otvorenie vidlice | 80 mm | 80 mm |
| Rozhranie | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Fork sensor | Fork sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Charakteristika lúča | Collimated | Collimated |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 0.3 mm Light exit | Ø 0.3 mm Light exit |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M8x1-Male, 3-pin |
| Materiál puzdra | Zinc, Die casting, Painted | Zinc, Die casting, Painted |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Špeciálna optická funkcia | - | Transparency detection |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD