Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BGL0036

BGL 30C-009-S4

Štrbinové svetelné závory a uhlové svetelné závory

Séria
C
Rozmer
18 x 80 x 93.5 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
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
C
Rozmer
18 x 80 x 93.5 mm
Otvorenie vidlice
30 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Špeciálna optická funkcia
Light array
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
3 x 28 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať