Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Štrbinové svetelné závory a uhlové svetelné závory
Séria
C
Rozmer
18 x 100 x 93.5 mm
Otvorenie vidlice
50 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 50C-009-S4 | BGL 50C-005-S4 | BGL 50C-001-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
578,60 EUR
Cenníková cena
|
539,13 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | C | C | C |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 18 x 100 x 93.5 mm | 18 x 100 x 93.5 mm | 18 x 100 x 93.5 mm |
| Otvorenie vidlice | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC |
Analog, voltage: 0…10 V PNP: NO/NC |
2x PNP: NO/NC |
| Princíp fungovania | Fork sensor | Fork sensor | Fork sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Špeciálna optická funkcia | Light array | Light array | Light array |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 3 x 28 mm Light exit | 3 x 28 mm Light exit | 3 x 28 mm Light exit |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Aluminium, Anodized | Aluminum, Anodized | Aluminum, Anodized |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD