Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BGL0049

BGL 80A-001-SA11-VC-0,03-S49

Štrbinové svetelné závory a uhlové svetelné závory

Séria
A
Rozmer
54 x 100 x 79 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
A
Rozmer
54 x 100 x 79 mm
Otvorenie vidlice
80 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Fork sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.03 m, PVC
Materiál puzdra
Die casting, Zinc plated
Snímací povrch materiálu
Glass
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať