Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Priestorovo úsporné svetelné závory na vidlice z plastu v rôznych vyhotoveniach
Rozmer
13.7 x 18.1 x 26 mm
Otvorenie vidlice
5 mm
Rozhranie
PNP: normally closed (NC)
PNP: normally open (NO)
PNP: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
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
| BGL 5L-002-01 | BGL 5L-002-03 | BGL 5L-002-05 | |
|
11,55 EUR
Cenníková cena
|
12,00 EUR
Cenníková cena
|
12,50 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| Otvorenie vidlice | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Rozhranie |
PNP: normally closed (NC) PNP: normally open (NO) |
PNP: normally closed (NC) PNP: normally open (NO) |
PNP: normally closed (NC) PNP: normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Typ svetla | LED infrared Infrared | LED infrared Infrared | LED infrared Infrared |
| Pripojenie | Cable, 1 m, PVC | Cable, 3 m, PVC | Cable, 5 m, PVC |
| Materiál puzdra | PBT | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD