Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BGL006A

BGL 5G-003-VC-00,05-Z16

Priestorovo úsporné svetelné závory na vidlice z plastu v rôznych vyhotoveniach

Rozmer
7 x 21.3 x 25.4 mm
Otvorenie vidlice
5 mm
Rozhranie
NPN: normally closed (NC)
NPN: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
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
7 x 21.3 x 25.4 mm
Otvorenie vidlice
5 mm
Rozhranie
NPN: normally closed (NC)
NPN: normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Typ svetla
LED infrared Infrared
Pripojenie
Connector, 0.05 m, PVC
Materiál puzdra
PBT
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
5...24 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať