Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Priestorovo úsporné svetelné závory na vidlice z plastu v rôznych vyhotoveniach
Rozmer
6 x 21.3 x 25.4 mm
Otvorenie vidlice
5 mm
Rozhranie
NPN normally closed (NC)
NPN normally open (NO)
NPN normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
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
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BGL 5G-003-05 | BGL 5G-003-01 | |
|
12,50 EUR
Cenníková cena
|
11,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 6 x 21.3 x 25.4 mm | 6 x 21.3 x 25.4 mm |
|---|---|---|
| Otvorenie vidlice | 5 mm | 5 mm |
| Rozhranie |
NPN normally closed (NC) NPN normally open (NO) |
NPN normally closed (NC) NPN normally open (NO) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Typ svetla | LED infrared Infrared | LED infrared Infrared |
| Pripojenie | Cable, 5 m, PVC | Cable, 1 m, PVC |
| Materiál puzdra | PBT | PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD