Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BGL008J

BGL 120A-103-S49

Vidlicové senzory s IO-Link

Rozmer
10 x 140 x 93 mm
Otvorenie vidlice
120 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
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
10 x 140 x 93 mm
Otvorenie vidlice
120 mm
Rozhranie
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Princíp fungovania
Fork sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 0.3 mm Light exit
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting, black coated
PUR, PA 6.6
Snímací povrch materiálu
Glass, coated
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať