Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Rozmer
64.2 x 48 x 31.125 mm
Štýl
D12.7
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
50 Hz
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/1.225"-S5 | BES 516-200-S8/1.500"-S5 | |
|
-
Cenníková cena
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 64.2 x 48 x 31.125 mm | Ø 12.7 mm x 1.5 ″ |
|---|---|---|
| Štýl | D12.7 | Ø 12.7 mm |
| Rozsah | 2 mm | 2 mm |
| Spínací výstup | Normally open (NO) | normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 50 Hz | 20 Hz |
| Materiál puzdra |
Stainless steel (1.4104), nickel plated Zinc, Die casting |
Zinc Aluminium |
| Snímací povrch materiálu | Ceramic | Duroplast |
| Pripojenie | Connector, 7/8"-16 UN-Male | Connector, 7/8"-16 UN-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Hodnota tlaku max. | 207 bar | 206 bar |
| Imunita voči magnetickému poľu | magnetic field immune (AC/DC) | - |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE EAC cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Inštalácia | - | for flush mounting |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD