Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BHS000L

BES 516-200-S2/1.725"-S5

Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku

Rozmer
64.2 x 43.815 mm
Spínacia frekvencia
50 Hz
Pripojenie
7/8"-16 UN
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Schválenie/zhoda
CE
EAC
cULus
WEEE
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
64.2 x 43.815 mm
Spínacia frekvencia
50 Hz
Pripojenie
7/8"-16 UN
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Schválenie/zhoda
CE
EAC
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať