Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Rozmer
64.2 x 60.325 mm
Spínacia frekvencia
50 Hz
Pripojenie
7/8"-16 UN
Prevádzkové napätie Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
cULus
WEEE
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 516-200-S2/2.375"-S5 | BES 516-200-S8/2.875"-S5 | |
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
391,72 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 64.2 x 60.325 mm | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ |
|---|---|---|
| Spínacia frekvencia | 50 Hz | 20 Hz |
| Pripojenie | 7/8"-16 UN | Connector, 7/8"-16 UN-Male, 3-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Štýl | - | Ø 12.7 mm |
| Inštalácia | - | for flush mounting |
| Rozsah | - | 2 mm |
| Spínací výstup | - | normally open (NO) |
| Materiál puzdra | - |
Zinc Aluminium |
| Snímací povrch materiálu | - | Duroplast |
| Okolitá teplota | - | -25...70 °C |
| Hodnota tlaku max. | - | 206 bar |
| Stupeň krytia IP | - | IP67 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD