Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Rozmer
Ø 16 x 73 mm
Štýl
M16x1/M20x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
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
| BES 516-300-S128-S4-D | BES 516-300-S328-S4-D | |
|
269,62 EUR
Cenníková cena
|
269,62 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M16x1/M20x1.5 | M16x1/M20x1.5 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 500 Hz |
| Materiál puzdra | 1.4104 stainless steel | 1.4104 stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | EP | EP |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin, 5.00 m, PUR | Connector, M12x1-Male, 4-pin, 5.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -10...80 °C |
| Hodnota tlaku max. | 350 bar | 350 bar |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD