Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Rozmer
Ø 18 x 61 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
3 mm
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
| BES 516-300-S203 | BES 516-300-S190-S4 | |
|
180,07 EUR
Cenníková cena
|
182,21 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 18 x 61 mm | Ø 18 x 58 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M18x1 | M18x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 3 mm | 3 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 400 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PEEK | PEEK |
| Pripojenie | Connector, M18x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Hodnota tlaku max. | 500 bar | 500 bar |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD