Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Rozmer
Ø 12 x 37 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
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
| BES 516-300-S205-D-PU-05 | BES 516-300-S205-D-PU-03 | |
|
176,86 EUR
Cenníková cena
|
173,65 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 37 mm | Ø 12 x 37 mm |
|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | EP | EP |
| Pripojenie | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PUR |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Hodnota tlaku max. | 350 bar | 350 bar |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD