Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BHS0042

BES 516-300-S295/2.062"-S5

Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku

Rozmer
64.2 x 48 x 52.37 mm
Štýl
D12.7
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10 Hz
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
64.2 x 48 x 52.37 mm
Štýl
D12.7
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel (1.4104), nickel plated
Zinc, Die casting
Snímací povrch materiálu
Ceramic
Pripojenie
Connector, 7/8"-16 UN-Male
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať