Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku
Rozmer
Ø 12 x 93 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
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
Nie je k dispozícii vo webovom obchode
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S300-S4-D | BES 516-300-S163-S4-D | BES 516-300-S135-NEX-S4-D | |
|
170,34 EUR
Cenníková cena
|
170,34 EUR
Cenníková cena
|
170,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 12 x 93 mm | Ø 12 x 93 mm | Ø 12 x 78 mm |
|---|---|---|---|
| Štýl | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Inštalácia | for flush mounting | for flush mounting | for flush mounting |
| Rozsah | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | EP | EP | EP |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Hodnota tlaku max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Stupeň krytia IP | IP68 | IP68 | IP68 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE ATEX IECEx WEEE |
| Kategória Ex | - | - | ATEX: 3G (EPL Gc) |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD