BHS004L
Indukčné snímače pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu
Typecode:
BES 516-300-S318-S4-N
- Rozmer
- Ø 12 x 56 mm
- Štýl
- M12x1
- Inštalácia
- for flush mounting
- Rozsah
- 1.5 mm
- Rozhranie
- NAMUR
- Spínacia frekvencia
- 1000 Hz
- Materiál puzdra
- Stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- POM
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 7.7...9 VDC
- Okolitá teplota
- -45...70 °C
- Hodnota tlaku max.
- 500 bar
- Kategória Ex
-
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
CCC Ex
IECEx
ATEX
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926